欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

国际单位制 SI (节选自JIS Z 8000-1:2014)

  • 2021.12.01 18:50:33
  • 米思米
  • 5397

·         国际单位制(SI)及其应用

·         切换为SI单位时存在问题单位的换算率表


国际单位制(SI)及其应用

适用范围


本规格是对量、量的单位、单位、量的符号、单位符号,以及一贯单位制[尤其是国际量制(ISQ)以及国际单位制(SI)]的相关定义及一般事项(JIS Z 8000-1、第1项)予以规定。

用途及定义


本规格中使用的主要用语及其定义如下。

国际单位制(SI)

在所有语种中标注为SI的国际单位制,是在第11届国际计量大会上通过的。
SI
是关于ISQ的一贯单位制。
SI
由基本单位(表1)和导出单位(表2)构成,二者共同构成一贯制的SI单位制。

表1.用于ISQ基本量的7个SI基本单位

ISQ基本量

SI基本单位

名称

符号

长度

米

m

质量

千克

kg

时间

秒

s

电流

安培

A

热力学温度

开尔文

K

物质的量

摩尔

mol

发光强度

坎德拉

cd

例.以7个SI基本单位为基础标注的SI单位的符号

量

符号

速度

m/s

频率

s-1

力

kg・m/s2

能量

kg・m2/s2

熵

kg・m2/(s2・K)

电位

kg・m2/(s3・A)

磁通

kg・m2/(s2・A)

光子照度

s-1/m2

摩尔熵

kg・m2/(s2・K・mol)

效率

1

表2.具有固有名称及符号的SI导出单位

ISQ导出量

SI导出单位

固有名称

固有符号

利用SI基本单位及
   SI
导出单位进行表示的方法

平面角

弧度 

rad

rad=m/m=1

立体角

球面度

sr

sr=m2/m2=1

频率

赫兹

Hz

Hz=s-1

力

牛顿

N

N=kg・m/s-1

压力、应力

帕斯卡

Pa

Pa=N/m2

能量

焦耳

J

J=N・m

电力

瓦特

W

W=J/s

电荷

库伦

C

C=A・s

电位

伏特

V

V=W/A

电容

法拉

F

F=C/V

电阻

欧姆

Ω

Ω=V/A

电导

西门子

S

S=Ω-1

磁通

韦伯

Wb

Wb=V・s

磁通密度

特斯拉

T

T=Wb/m2

电感

亨利

H

H=Wb/A

摄氏温度

摄氏度

℃

℃=K

光通量

流明

lm

lm=cd・sr

照度

勒克斯

lx

lx=lm/m2

(放射性)活度

贝克勒尔

Bq

Bq=s-1

吸收剂量

戈瑞

Gy

Gy=J/kg

剂量当量

希沃特

Sv

Sv=J/Kg

氧活度

卡塔尔

kat

kat=mol/s

SI词头


为了避免过大位数或过小位数的数值,具有一贯性的SI单位的10进倍数以及分数量,是与下表中所示的词头共同构成。

倍数或分数

词头

倍数或分数

词头

倍数或分数

词头

名称

符号

名称

符号

名称

符号

1024

yotta

Y

103

kilo

k

10-9

nano

n

1021

zetta

Z

102

hecto

h

10-12

pico

p

1018

exa

E

101

deca

da

10-15

femto

f

1015

peta

P

10-1

deci

da

10-18

atto

a

1012

tera

T

10-2

centi

c

10-21

zepto

z

109

giga

G

10-3

milli

m

10-24

yocto

y

106

mega

M

10-6

micro

μ





切换为SI单位时存在问题单位的换算率表

粗体字的单位是SI中规定的单位。

力

N

dyn

kgf

1

1×105

1.019   72×10-1

1×10-5

1

1.019   72×10-6

9.806 65

9.806   65×105

1

粘度

Pa・s

cP

P

1

1×103

1×10

1×10-3

1

1×10-2

1×10-1

1×102

1

1Pa・s=1N・s/m2

1cP=1mPa・s

1P=1dyn・s/cm2=1g/cm・s

应力

Pa或N/m2

MPa或N/mm2

kgf/mm2

kgf/cm2

1

1×10-6

1.019   72×10-7

1.019   72×10-5

1×106

1

1.019   72×10-1

1.019   72×10

9.806   65×106

9.806 65

1

1×102

9.806   65×104

9.806   65×10-2

1×10-2

1

1Pa=1N/m2

1MPa=1N/mm2

运动粘度

m2/s

cSt

St

1

1×106

1×104

1×10-6

1

1×10-2

1×10-4

1×102

1

1cSt=1mm2/s

1St=1cm2/s

压力

Pa

kPa

MPa

bar

kgf/cm2

atm

mmH2O

mmHg
   
或
   Torr

1

1×10-3

1×10-6

1×10-5

1.019   72×10-5

9.869   23×10-6

1.019 72×10-1

7.500   62×10-3

1×103

1

1×10-3

1×10-2

1.019   72×10-2

9.869   23×10-3

1.019   72×102

7.500 62

1×106

1×103

1

1×10

1.019   72×10

9.869 23

1.019   72×105

7.500   62×103

1×105

1×102

1×10-1

1

1.019 72

9.869   23×10-1

1.019   72×104

7.500   62×102

9.806   65×104

9.806   65×10

9.806   65×10-2

9.806   65×10-1

1

9.678   41×10-1

1×104

7.355   59×102

1.013   25×105

1.013   25×102

1.013   25×10-1

1.013 25

1.033 23

1

1.033   23×104

7.600   00×102

9.806 65

9.806   65×10-3

9.806   65×10-6

9.806   65×10-5

1×10-4

9.678   41×10-5

1

7.355   59×10-2

1.333   22×102

1.333   22×10-1

1.333   22×10-4

1.333   22×10-3

1.359   51×10-3

1.315   79×10-3

1.359   51×10

1

1Pa=1N/m2

功、能量、热量


J

kW・h

kgf・m

kcal

1

2.777   78×10-7

1.019   72×10-1

2.388   89×10-4

3.600   ×106

1

3.670   98×105

8.600 0   ×102

9.806 65

2.724   07×10-6

1

2.342   70×10-3

4.186   05×103

1.162   79×10-3

4.268   58×102

1

1J=1W・s, 1J=1N・m

功率(动力)热流

W

kgf・m/s

PS

kcal/h

1

1.019   72×10-1

1.359   62×10-3

8.600 0   ×10-1

9.806 65

1

1.333   33×10-2

8.433 71

7.355   ×102

7.5 ×10

1

6.325   29×102

1.162 79

1.185   72×10-1

1.580 95×10-3

1

1W=1J/s

PS=公制马力

热导率

W/(m・K)

kcal/(h・m・℃)

1

8.600   0×10-1

1.162 79

1

热导系数

W/(m2・K)

kcal/(h・m2・℃)

1

8.600   0×10-1

1.162 79

1

比热

J/(kg・K)

kcal/(kg・℃)
   cal/
(g・℃)

1

2.388   89×10-4

4.186   05×103

1

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities